メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Complete solution with video, audio, data, and mux
  • Multi-format video support for H.264/MPEG-2 and HD/SD
  • Multi-format audio support for Dolby, MPEG, AAC, and LCPM
  • Built-in high-performance HW de-interlacer and scaler
  • Graphics processing including blending and multi-layer support
  • Integrated high-speed DDR3 simplifies board designs

説明

The D7Pro ASIC is a flexible media processing platform which has its functionality defined through software loaded directly onto the D7Pro. With this flexible design, our customers can address multiple markets with a single chip. In addition to hardware acceleration for H.264 and MPEG-2 codecs, D7Pro includes multiple processors for audio transcoding, graphics insertion, and advanced video processing. The DX8773 is a D7Pro ASIC for use as an encoder.

Part NumberStatusSampleableStockPackage
DX8773-ELG2A01-A4ObsoleteN/AOut of StockFCBGA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。