メインコンテンツに移動
最大6Aまでの連続電流を必要とするアプリケーション向けに設計されたPMIC

パッケージ情報

Lead Count (#) 40
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Type 40-QFN

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#) 40
Carrier Type Tape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Advanced Features Programmable Sequencing, WatchDog Timer, RTC with Coin Cell Battery/SuperCap Charger
Automotive Rating DA9061-A
Comm. Interface I2C
Function 7-ch PMIC
GPIOs (#) 5
Input Voltage (Max) (V) 5.5
Input Voltage (Min) (V) 2.8
Input Voltage Range (V) 2.8 - 5.5
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#) 3
LDOs 4
Linear Output Yes
Low-Noise/High PSRR Optimized Channels 3 LDOs
MOQ 6600
Output Current Max (A) 6
Outputs (#) 7
Parametric Category Multi-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Type 40-QFN
Switching Frequency (MHz) 3 - 3
Switching Regulators 3
Temp. Range -40 to +85°C
Total step-down DC/DC converter channels (#) 3
VIN Range (V) 2.8 - 5.5

説明

DA9061は、柔軟性と拡張性に優れたシステム電源管理IC(PMIC)で、さまざまなマルチコアSoC、FPGA、メモリサブシステム、ペリフェラルに電源を供給することができます。フルパワーツリー管理と複数のスリープモードにより、インフォテインメント、テレマティクス、ADASアプリケーションに適した電力効率の良いシステム・ソリューションが実現します。このデバイスには、最大300mAまでの出力電圧をプログラム可能な4つのLDOと、降圧あたり最大2.5Aまでを供給する3つの大電流降圧コンバータが含まれています。すべての降圧はパワースイッチを内蔵しており、外付けのFETは必要ありません。また、スイッチング周波数が高いため、薄型のインダクタを使用することができ、低コストで最小のフォーム・ファクタ システム・ソリューションが実現できます。このソリューションは、車載用AEC-Q100グレード 2にも対応しています。パルス周波数変調(PFM)モードとパルス幅変調(PWM)モードを自動的に選択することにより、広い負荷範囲で高効率を実現します。入力電圧範囲は2.8V~5.5Vで、標準的な5V電源やUSB電源に適しています。

メリット

  • 省エネ技術の強化:
    • ダイナミックボルテージスケーリング(DVS)
    • プログラム可能な電源マネージャ
  • セキュリティの強化:
    • システム供給監視
    • ジャンクション温度監視
    • ウォッチドッグタイマ
  • ジャンクション温度動作 -40 ℃ ~ +125 ℃
  • AM帯を避けた3MHzのスイッチング周波数
  • パッケージ:QFN-40、6mm×6mm、0.5mmピッチ
  • 車載グレード2のバージョンが利用可能 - DA9061-A

対応するSoC PMICプラットフォーム

  • Xilinx MPSoCおよびFPGA
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3EG、ZU7EV、ZU9CG)
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3CG、ZU9EG、ZU19EG)
  • NXP® i.MX プロセッサファミリ
    • NXP i.MX 6
    • NXP i.MX 6UL
    • NXP i.MX 6ULL
    • NXP i.MX 7Solo