メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
64Mビット、3V SPIシリアルフラッシュメモリ、クワッドI/O、QPI、DTR対応

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICW
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOICW
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationCHINA
Deep Power Down (µA)0.7
InterfaceQuad SPI, QPI
Key BenefitStandard features
Longevity2036 8月
Memory ClassStandard Flash
Memory Density64
Memory TypeStandard
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Qty. per Reel (#)2000
Read Current (mA)5
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)2.7 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)2.7 - 3.6

説明

AT25QF0641Cは、幅広い量産規模の産業、民生およびコネクティビティアプリケーション向けに設計された64MビットSPIシリアルフラッシュメモリデバイスです。 システムの起動時に、フラッシュメモリから内蔵RAMまたは外部RAMへコピーできるプログラムコードを格納します。 また、Execute-in-Place(XiP)操作により、フラッシュメモリから直接コードを実行することもできます。