メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2 configurable serial outputs
  • 3.3V, 1.8V single supplies
  • Compliant with JESD204A serial transmission standard
  • Dual channel 14-bit pipelined ADC core
  • Duty cycle stabilizer
  • Flexible input voltage range: 1V (p-p) to 2V (p-p) with 6dB programmable fine gain
  • High IF capability
  • Input bandwidth, 600MHz
  • Offset binary, 2s complement, gray code
  • Power dissipation, 995mW at 80Msps
  • Power-down and Sleep modes
  • Sample rate up to 80Msps
  • SFDR, 90dBc
  • SNR, 73dB
  • SPI interface

説明

The ADC1413D080HN is a dual-channel 14-bit analog-to-digital converter (ADC) optimized for high dynamic performances and low power at sample rates of 80Msps. Pipelined architecture and output error correction ensure the ADC1413D080HN is accurate enough to guarantee zero missing codes over the entire operating range. Supplied from a 3.3V source for analog and a 1.8V source for the output driver, it has two serial outputs, because of the two lanes of differential outputs, which are compliant with the JESD204A standard. An integrated serial peripheral interface (SPI) allows the user to easily configure the ADC. A set of IC configurations is also available via the binary level control pins taken, which are used at power-up.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
ADC1413D080HN-C1ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN56#IYesTray
ADC1413D080HN-C18ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN56#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。