メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 7 - Pairs of AMD K8 clocks
  • 6 - Pair of SRC/PCI Express* clock
  • 3 - 14.318 MHz REF clocks
  • 3 - 48MHz clocks
  • 2 - PCI 33 MHz clocks
  • 2 - 25MHz clocks

説明

The IDT932S805 is a main clock synthesizer chip that, when paired with IDT9DB108, provides all clocks required by Serverworks HT2100-based servers. An SMBus interface allows full control of the device.

適用されたフィルター