メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

広帯域18GHz RFおよびマイクロ波シンセサイザ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)260
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C (Tc ≤ 105°C)
Assembly LocationCHINA, TAIWAN
Wafer Fab LocationUSA
105°C Max. Case Temp.1
Description-40 to +95°C (ambient), ≤105°C (board)
Family NameRF Synthesizer
Feedback InputNo
FunctionWideband RF synthesizer w/integrated VCO
Grade5G
Input Freq (MHz)10 - 1000
Inputs (#)1
Length (mm)7
MOQ260
Output Freq Range (MHz)171.875 - 18000
Output Power Range (dBm)-2 - 13
Package Area (mm²)25
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Max (W)1.69
Product CategoryRF Synthesizer, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS)
Prog. ClockYes
Reference OutputYes
Spread SpectrumNo
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Synthesis ModeInteger, Fractional
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
VCO Max Freq (MHz)12000
VCO Min Freq (MHz)6000
Width (mm)7

説明

8V97003は、高性能な広帯域マイクロ波シンセサイザ/位相ロックループ(PLL)で、1オクターブの周波数調整範囲を持つ内蔵電圧制御発振器(VCO)から最大18GHzの出力周波数を生成します。また、VCOの広帯域特性を十分に生かせるように、高性能な32ビット分数帰還分周器と出力分周器を搭載しています。さらに、-236dBc/Hzの性能指数(FOM)と優れたVCO性能により、非常に低い位相ノイズとRMS位相ジッタを実現しました。8V97003は、すべての動作条件と周波数において、出力間位相スキュードリフトが10°未満と非常に低く、5G無線カードMassive MIMOシステムなどのビームフォーミングアプリケーションにおける無線経路の再キャリブレーションを低減します。出力ドライバは出力電力のプログラム設定が可能で、誘導負荷出力端子(ダブル終端)を使用した場合、8GHzで+12dBm、18GHzで+4dBmの高いシングルエンド出力電力が得られます。出力が抵抗負荷の場合、出力ドライバは8GHzで+9.5dBm、12GHzで-2.5dBmまでのシングルエンド出力が可能です。差動出力の使用と、出力電力差の測定により、さらに出力電力を上げることができます。8V97003は、3.3Vの単一電源に依存し、低ノイズ集積LDOにより、優れた電源ノイズ耐性を実現します。