メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

無線シンクロナイザ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG88
Lead Count (#):88
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)88
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)2500
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationUSA
Accepts Spread Spec InputNo
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)52
Additive Phase Jitter Typ RMS (ps)0.052
Adjustable PhaseYes
Advanced FeatureseEEC, T-BC, T-TSC Class C, 1PPS, DCO, IEEE 1588, JESD204B, JESD204C
Channels (#)1
Core Voltage (V)1.8V
DPLL Channels (#)2
Feedback Divider Resolution (bits)32
Fractional Output Dividers (#)0
Frequency Plan2500 / Output_Divider, 2949.12 / Output_Divider, 3670-3868 / Output_Divider
Grade5G
Input Freq (MHz)1.0E-6 - 1000
Input RedundancyInput Monitor, Digital holdover, Hitless switch, Phase-slope limiting
Input Ref. Divider Resolution (bits)3
Inputs (#)2
JESD204B/C CompliantYes
Length (mm)10
Loop Bandwidth Range (Hz)20 - 100
MOQ2500
Noise Floor (dBc/Hz)-165
Output Banks (#)8
Output Divider Resolution (bits)7
Output Freq Range (MHz)1.0E-6 - 1000
Output Skew (ps)74
Output TypeLVDS, LVPECL, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)16
PLLYes
Phase Jitter Typ RMS (fs)74
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.074
Phase Noise Supports GSMYes
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Ports (#)1
Product CategoryJESD204B/C
Prog. ClockYes
Reel Size (in)13
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3, 2.5 - 2.5, 1.8 - 1.8
Synthesis ModeInteger, Fractional
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)10
Xtal Freq (KHz)15000 - 500000

説明

8V19N850は、無線基地局無線装置の位相/周波数同期と信号調整用の高性能クロックソリューションとして設計された完全一体型の無線ユニットクロックシンクロナイザおよびジッタ減衰器です。 このデバイスは、JESD204B/C サブクラス0および1のデバイスクロックとコンバータ用のSYSREF同期をサポートしています。 8V19N850は、4出力でデジタルクロック(EthernetおよびFECレート)ドメインに使用できるものと、12出力でデバイスクロック(RF-PLL)ドメインに使用できるものの、2つの独立した周波数ドメインをサポートしています。 イーサネットドメインは、2つのAPLLから周波数を生成し、柔軟に対応します。RFクロックドメイン出力は、ADC/DAC回路用の超低位相ノイズクロックを生成します。

内蔵RF-PLLから、ADC/DACデバイスの低周波同期信号(SYSREF)を駆動するための高周波デバイスクロックの生成に対応しています。 デュアルDPLLフロントエンドアーキテクチャは、周波数変換をサポートします。 各DPLLはプログラマブルな帯域幅と、リアルタイムに周波数/位相を調整するDCO機能を備えています。 DPLLは1PPSの入力信号に対してロックすることができ、100秒以内にロックを確立することができます。 DPLL-0からDPLL-1へ、またはその逆方向の周波数情報を適用することで、2つのリファレンス周波数特性を合成することができます(コンボモード)。 8V19N850は、ピンマップされたI3C(レガシーI2Cを含む)および3/4線式SPIインタフェースによって設定されます。 マスタ機能を持つI2Cは、外部ROMデバイスからデフォルトコンフィギュレーションを読み出します。 GPIOポートは、レポートや制御用に設定することができます。