メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • One 3.3Vdifferential LVPECL output pair and one LVCMOS/LVTTL single-ended reference clock output
  • Selectable crystal oscillator interface or LVCMOS/LVTTL single-ended input
  • Crystal and CLK range: 19.44MHz – 27MHz
  • Able to generate GbE/10GbE/12GbE, Fibre Channel (1Gb/4Gb/10Gb), PCI-E and SATA from a 25MHz crystal
  • VCO range: 1.12GHz – 1.275GHz
  • Supports the following applications: SONET, Ethernet, Fibre Channel, Serial ATA, and HDTV
  • RMS phase jitter @ 622.08MHz (12kHz - 20MHz): 0.9ps (typical), 3.3V
  • Supply modes
    VCC/VCCO
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    2.5V/2.5V
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

説明

The 843001I-23 is a highly versatile, low phase noise LVPECL/LVCMOS synthesizer that can generate low jitter reference clocks for a variety of communication applications. The dual crystal interface allows the synthesizer to support up to three communication standards in a given application (i.e. SONET with a 19.44MHz crystal, 1Gb/10Gb Ethernet and Fibre Channel using a 25MHz crystal). The RMS phase jitter performance is typically less than 1ps, thus making the device acceptable for use in demanding applications such as OC48 SONET, GbE/10Gb Ethernet and SAN applications. The 843001I-23 is packaged in a small 24-pin TSSOP, E-Pad package.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
843001CGI-23LFObsoleteN/AOut of StockTSSOP24#Tube1Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。