メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Pin-compatible with the 722x1 SuperSync FIFOs
  • 10ns read/write cycle time (6.5ns access time)
  • Fixed, low first word data latency time
  • Auto power down minimizes standby power consumption
  • Retransmit operation with fixed, low first word data latency time
  • Empty, Full and Half-Full flags signal FIFO status
  • Programmable Almost-Empty and Almost-Full flags
  • Easily expandable in depth and width
  • Independent Read and Write clocks (permit reading and writing simultaneously)
  • Available in 64-pin TQFP and STQFP packages
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

説明

The 72281 is a 64K x 9 SuperSync FIFO memory with clocked read and write controls. The Frequency Select pin (FS) has been removed, thus it is no longer necessary to select which of the two clock inputs, RCLK or WCLK, is running at the higher frequency. The period required by the retransmit operation and the first word data latency period is now fixed and short. (The variable clock cycle counting delay associated with the latency period found on previous SuperSync devices has been eliminated on this SuperSync family.)
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
72281L10PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72281L10PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72281L10PFGObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CYesTray
72281L10PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CYesReel
72281L10TFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72281L10TF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72281L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72281L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72281L15PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray
72281L15PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel
72281L15TFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72281L15TF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72281L15TFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray
72281L15TFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel
72281L20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72281L20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72281L20PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray
72281L20PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel
72281L20TFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72281L20TF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72281L20TFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray
72281L20TFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。