メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Zero Delay, Low Skew Buffer and Multiplier

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:DCG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):9.9 x 3.9 x 1.5
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOIC
Lead Count (#)16
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTube
Accepts Spread Spec InputNo
C-C Jitter Max P-P (ps)300
Core Voltage (V)3.3
Die FormNo
Input Freq (MHz)10 - 133
Input TypeLVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)9.9
MOQ144
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)10 - 133
Output Skew (ps)200
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)8
Package Area (mm²)38.6
Pb Free Categorye3 Sn
Period Jitter Typ P-P (ps)130
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)9.9 x 3.9 x 1.5
Qty. per Carrier (#)48
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.5
Width (mm)3.9

説明

Zero Delay, Low Skew Buffer and Multiplier