メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged in 16-pin TSSOP
  • Available in Pb-free package
  • Clock or crystal input
  • Low phase noise
  • Low jitter
  • Exact (0ppm) multiplication ratios
  • Power-down control
  • Differential outputs

説明

The 664-04 PECL digital video clock source provides clock generation and conversion for clock rates commonly needed in HDTV digital video equipment. The 664-04 uses the latest Phase-Locked Loop (PLL) technology to provide excellent phase noise and long-term jitter performance for superior synchronization and S/N ratio. For audio sampling clocks generated from 27MHz, use the 661. Renesas can rapidly modify this product to meet special requirements.

適用されたフィルター