メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Dual Channel Type-1/Type-2 MLVDS to LVTTL/LVPECL/LVDS

パッケージ情報

Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):7.8 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)24
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Core Voltage (V)3.3
FunctionBuffer
Input Freq (MHz)166
Input TypeLVTTL, LVPECL, LVDS, M-LVDS
Inputs (#)4
Length (mm)7.8
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)166 - 166
Output SignalingLVTTL, LVPECL, LVDS, M-LVDS
Output Skew (ps)100
Output TypeLVPECL, LVDS, M-LVDS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)4
Package Area (mm²)34.3
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)7.8 x 4.4 x 1.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

This device is no longer available from IDT.

IDT has an extensive portfolio of Timing products. Please visit our non-PLL Clock Distribution page to find additional clock buffers and multiplexers available from IDT.