メインコンテンツに移動
8~12KB フラッシュ、52 ピン、6MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 52
Pkg. Code pkg_712
Pkg. Type LQFP
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.7

環境及び輸出分類情報

RoHS (M3455AG8-XXXFP#V0) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 4
RAM (KB) 0.5
Lead Count (#) 52
Operating Freq (Max) (MHz) 6
CPU 4500
DMA No
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
Ethernet No
Temp. Range -20 to +85°C
Family Name 720
LVD or PVD Yes
Lead Compliant No
Length (mm) 10
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.7
Pkg. Type LQFP
Program Memory (KB) 8
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Width (mm) 10

説明

455Aグループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。