メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low on-resistance
    RDS(on)1 = 9.0 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 18 A)
    RDS(on)2 = 12.0 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 18 A)
    RDS(on)3 = 14.0 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 18 A)
  • Low Ciss : Ciss = 2800 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode

説明

The 2SK3367-Z is a Nch Single Power Mosfet 30V 36A 9.0Mohm Mp-3Z/To-252.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
2SK3367-Z-AZObsoleteN/AOut of StockMP-3Z3#BagYes
2SK3367-Z-E1-AZObsoleteN/AOut of StockMP-3Z3#Embossed TapeYes
2SK3367-Z-E2-AZObsoleteN/AIn StockMP-3Z3#Embossed TapeYes
2SK3367(0)-Z-E1-AZObsoleteN/AOut of StockMP-3Z3#Embossed TapeYes