メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Switching P-Channel Power MOSFET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-45F
Pkg. Code:pkg_7570
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeBag
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)1040
ID (A)-6
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchPch
Pch (W)35
Pkg. TypeMP-45F
Qg typ (nC)23.1
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)800
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)-250
VGSS (V)-30
Vgs (off) (Max) (V)-5.5
Width (mm)15

説明

The 2SJ449 is a Switching P-Channel Power MOSFET.