メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Bipolar Small Signal Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-92(1)
Pkg. Code:pkg_6881
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):4.8 x 3.8 x 7.3
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SA673CTZ-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

IC @100 °C (A)-0.5
IC @25 °C (A)-0.5
Lead Count (#)3
Length (mm)3.8
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.8 x 3.8 x 7.3
Thickness (mm)7.3
VCE (sat) (V)-0.6
VCEO (V)-50
Width (mm)4.8
fT (Typical) (GHz)0.12
hFE320
hFE (Range)60 - 320

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.