メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

YWF (Module 35)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V35.9X10A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YWF
Package Description
Descriptive text for this package.
Custom 35 Lead Power Tower LGA Plastic Package 9.0 x 10.0 x 4.76 mm Body -no cap
Package Status
Active
Package Type
Module
Package Code
The unique identifier of this package.
YWF
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
35
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
幅
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.76mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.00 x 9.00 x 4.76
3D illustration featuring top and bottom views of Module IC chip package with 35 lead count.

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。