メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

WB0033AA (WLCSP 33)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
33-WLCSP 2.666 x 2.423 x 0.575 mm Body
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WB0033AA
カテゴリ
G
Lead Count
33
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.67mm
Pb Free Category
e6 SnBi
幅
2.42mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.58mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.67 x 2.42 x 0.58
3D illustration featuring top and bottom views of WLCSP IC chip package with 33 lead count

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。