メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

WB0025AA (WLCSP 25)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
25-WLCSP 2.46 x 2.46 x 0.61 mm Body 0.4
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
WB0025AA
カテゴリ
G
Lead Count
25
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.46mm
Pb Free Category
e6 SnBi
幅
2.46mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.46mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.46 x 2.46 x 2.46

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。