メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

TN0016AA (TOLT 16)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
16-TOLT 10.1 x 9.9 x 2.3 mm 1.2 mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TOLT
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
TN0016AA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.1mm
幅
9.9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.3mm
Pitch
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.1 x 9.9 x 2.3
3D illustration featuring top and bottom views of TOLT chip package with 16 lead count.

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。