メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

SL0026AC (SIP 26)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
26-SIP LGA 10.0 x 6.0 x 1.55 mm Body 1.
Package Status
Active
Package Type
SIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
SL0026AC
カテゴリ
G
Lead Count
26
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
幅
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.55mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 6.0 x 1.55

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。