メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

SL0006AA (SIP 6)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
6-LGA 1.60 x 2.00 x 0.67 mm Body 0.725m
Package Status
Active
Package Type
SIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
SL0006AA
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.6mm
Pb Free Category
e4 NiAu
幅
2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.67mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.725mm
Package Carrier
Cut Tape
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.6 x 2.0 x 0.67
3D illustration featuring top and bottom views of SIP chip package with 6 lead count.

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。