メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

QW0014AA (QFN 14)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L14.3X3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L5A
Package Description
Descriptive text for this package.
14L SC-FCTQFN, 3x3x0.75mm (HARUNA)
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
QW0014AA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
幅
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.80
3D illustration featuring top and bottom views of QFN chip package with 14 lead count.

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。