| タイトル | 情報 |
|---|---|
| Package Description Descriptive text for this package. | 48-VQFN 7 x 7 x 0.85 mm 0.5 mm Pitch |
| Package Status | Active |
| Package Type | VQFN |
| Package Code The unique identifier of this package. | QV0048AE |
| Lead Count | 48 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| 長さ | 7mm |
| 幅 | 7mm |
| Thickness 取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) | 0.85mm |
| Pitch | 0.5mm |
| Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5 | 7 x 7 x 0.85 |