| タイトル | 情報 |
|---|---|
| Package Description Descriptive text for this package. | 32-QFN 4.00 x 4.00 x 0.90 mm Body 0.40m |
| Package Status | Active |
| Package Type | VFQFPN |
| クラス | PLASTIC |
| Package Code The unique identifier of this package. | QV0032AE |
| カテゴリ | G |
| Lead Count | 32 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| 長さ | 4mm |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| 幅 | 4mm |
| Thickness 取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) | 0.9mm |
| Peak Reflow Temp | 260°C |
| Pitch | 0.4mm |
| Package Carrier | Tray |
| Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5 | 4.0 x 4.0 x 0.9 |