メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

QTX (TQFP-EP 44)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q44.10X10A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QTX
Package Description
Descriptive text for this package.
44 LEAD 10x10 mm EPTQFP - (1.0mm LEAD LENGTH) ATP
Package Status
Active
Package Type
TQFP-EP
Package Code
The unique identifier of this package.
QTX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
幅
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 0.00

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。