| タイトル | 情報 |
|---|---|
| Package Description Descriptive text for this package. | 8-SO8 4.9 x 5.75 x 1.00 mm 1.27mm Pitch |
| Package Status | Active |
| Package Type | SO8-FL |
| Package Code The unique identifier of this package. | PTSN0008DC-B |
| Lead Count | 8 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| 長さ | 4.9mm |
| 幅 | 5.75mm |
| Thickness 取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) | 1mm |
| Pitch | 1.27mm |
| Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5 | 4.9 x 5.75 x 1.00 |