メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

PRBG0292GC-A (FBGA 292)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0292GC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T292F1-80-GNP
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA292-17x17-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
292-FBGA 17 x 17 x 1.9mm 0.8mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FBGA
Package Code
The unique identifier of this package.
PRBG0292GC-A
Lead Count
292
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
幅
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.9mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17 x 17 x 1.9
3D illustration featuring top and bottom views of FBGA chip package with 292 lead count.

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。