メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

pkg_7732 (BGA 324)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0324FB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P324F1-100-HN4-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA324-19x19-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7732
Lead Count
324
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19mm
幅
19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.95mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19 x 19 x 1.95

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。