メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

MN0045AA (MODULE 45)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
45-MODULE 14.50 x 18.00 x 2.5 mm Body, 1.27mm and 1.80mm
Package Status
Active
Package Type
MODULE
Package Code
The unique identifier of this package.
MN0045AA
Lead Count
45
長さ
14.5mm
幅
18mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.5mm
Pitch
1.27mm, 1.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.50 x 18.00 x 2.5
3D illustration featuring top and bottom views of module IC chip package with 45 lead count

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。