メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

M2U (TSSOP-EP 28)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0048
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
M2U
Package Description
Descriptive text for this package.
28L HTSSOP, (118x217mils DAP, no Ag), (3x5.5 EP Size)
Package Status
Active
Package Type
TSSOP-EP
Package Code
The unique identifier of this package.
M2U
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.7mm
幅
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.70 x 4.40 x 1.00
3D illustration featuring top and bottom views of TSSOP-EP IC chip package with 28 lead count

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。