メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

L7H (TQFN 32)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.4X4D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L7H
Package Description
Descriptive text for this package.
32L TQFN (4 x 4mm)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L7H
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
幅
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 0.70

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。