メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

L6P (PQFN 26)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L26.3.1X4.1
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L6P
Package Description
Descriptive text for this package.
26 Lead PQFN 3.1x4.1x1.0
Package Status
Active
Package Type
PQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L6P
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
26
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.1mm
幅
3.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.76mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.10 x 3.10 x 0.76

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。