メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

L6O (VFQFPN 0)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.4X4D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L6O
Package Description
Descriptive text for this package.
32-QFN 4.0 x 4.0 x 0.75 mm Body 0.40 mm
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
L6O
カテゴリ
G
Lead Count
0
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
幅
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 4.0 x 0.75

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。