メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

L6G (VFQFPN 52)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L52.6X6A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L6G
Package Description
Descriptive text for this package.
52-QFN 6.0 x 6.0 x 0.9mm Body 0.4mm Pit
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
L6G
カテゴリ
G
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
幅
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.0 x 6.0 x 0.9

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。