メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

L5X (PQFN 33)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L33.5.25X5.00E
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L5X
Package Description
Descriptive text for this package.
33 Lead PQFN 5.25x5.0x1.0 Exposed
Package Status
Active
Package Type
PQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L5X
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
33
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
幅
5.25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.04mm
Pitch
0.46mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.25 x 1.04
3D illustration featuring top and bottom views of PQFN chip package with 33 lead count.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。