メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

HQ (VFBGA 86)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
86-VFBGA 6.0 x 6.0 x 0.82 mm Body 0.55 mm
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
Package Code
The unique identifier of this package.
HQ
Lead Count
86
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
Pb Free Category
e8 SnAgCuNi
幅
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.82mm
Pitch
0.55mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.0 x 6.0 x 0.82
3D illustration featuring top and bottom views of VFBGA IC chip package with 86 lead count

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。