メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

FX (FCGQFN 24)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
24-FCGQFN 2.2 x 3.0 x 0.65 mm Body 0.4 mm
Package Status
Active
Package Type
FCGQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
FX
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.2mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
幅
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.65mm
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.2 x 3.0 x 0.65
3D illustration featuring top and bottom views of FCGQFN IC chip package with 24 lead count

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。