メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

FS (VFBGA 66)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
66-VFBGA 4.530 x 2.509 x 0.511 mm 0.4 mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
Package Code
The unique identifier of this package.
FS
Lead Count
66
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.53mm
幅
2.509mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.511mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.530 x 2.509 x 0.511
3D illustration featuring top and bottom views of VFBGA IC chip package with 66 lead count

サポート