| タイトル | 情報 |
|---|---|
| Package Description Descriptive text for this package. | 12-STQFN 1.6 x 1.6 x 0.55 mm 0.4 mm Pitch |
| Package Status | Active |
| Package Type | STQFN |
| Package Code The unique identifier of this package. | FQ0012AA |
| Lead Count | 12 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| 長さ | 1.6mm |
| 幅 | 3.3mm |
| Thickness 取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) | 0.55mm |
| Pitch | 0.4mm |
| Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5 | 1.6 x 1.6 x 0.55 |