メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

FQ0005AA (FCQFN 5)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
5 FCQFN 3.3 x 3.3 x 0.65 mm Body, 0.83 mm Pitch


Package Status
Active
Package Type
FCQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
FQ0005AA
Lead Count
5
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.3mm
幅
3.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.65mm
Pitch
0.83mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.3 x 3.3 x 0.65
3D illustration featuring top and bottom views of FCQFN chip package with 5 lead count.

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。