| タイトル | 情報 |
|---|---|
| Package Description Descriptive text for this package. | 3-DPAK 6.73 x 6.22 x 2.39 mm 2.29 mm Pitch |
| Package Status | Active |
| Package Type | DPAK |
| Package Code The unique identifier of this package. | ENG000596 |
| Lead Count | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| 長さ | 6.73mm |
| 幅 | 6.22mm |
| Thickness 取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) | 0.39mm |
| Pitch | 2.29mm |