メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

DW (DFN 8)

タイトル情報
Package Status
Active
Package Type
DFN
Package Code
The unique identifier of this package.
DW
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
Pb Free Category
e3 Sn
幅
0.55mm
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.0 x 3.0 x 0.55
3D illustration featuring top and bottom views of uTDFN IC chip package with 8 lead count

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。