メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

BV0104AA (VFBGA 104)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
104-VFBGA FC 4.2 x 4.6 x 0.896mm Body, 0.391mm Pitch

Package Status
Active
Package Type
VFBGA
Package Code
The unique identifier of this package.
BV0104AA
Lead Count
104
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.2mm
幅
4.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.896mm
Pitch
0.391mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.2 x 4.6 x 0.896
3D illustration featuring top and bottom views of VFBGA IC chip package with 104 lead count.

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。