メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

BT0100AA (PBGA 100)

タイトル情報
Package Description
Descriptive text for this package.
100-BGA 9.00 x 9.00 x 1.09 mm Body 0.80
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BT0100AA
カテゴリ
G
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
幅
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.09mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.0 x 9.0 x 1.09

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。