説明
SH3-DSPの命令セットは、SH-1, SH-2に対して上位互換です。キャッシュメモリは、16Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7727は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、ダイレクトメモリアクセスコントローラ、シリアルインタフェース、A/Dコンバータ等の周辺機能を内蔵しています。 特に、表示制御を行うLCDコントローラ、USBファンクションに加えUSBホストも内蔵しているのが特長です。動作周波数は、160MHzおよび100MHzです。
アプリケーション
- Home
適用されたフィルター