説明
SH7723(SH-MobileR2)は、最大400MHz動作のSH-4A CPUコア、FPU(Floating-point Processing Unit)、キャッシュメモリ(一次+二次)、DDR1-SDRAMコントローラ、動画処理IP VPU5 (Video Processing Unit 5)、2Dグラフィックスアクセラレータ、ビデオI/O、拡大エッジ強調機能、LCD コントローラ、ATAPIインタフェース、TSインタフェース、サウンド入出力などを備えたシステムLSIです。また、高度なパワーマネジメント機能をサ ポートし、モバイル機器に求められる高性能・低消費電力の要求に応えます。
アプリケーション
- カーインフォメーション システム(車載情報端末)
- 車載共通技術
- セキュリティ
- 家電
- コネクティビティ
適用されたフィルター