概要
説明
シリアルLCD+タッチ リファレンスデザイン、RXファミリマイコンとSPIで接続したQVGA LCDモジュールに電子レンジ風の操作画面を表示できます。静電容量式タッチボタンとスライダーは透明電極で形成されており、LEDバックライトに照らされて黒色の筐体から白く浮かび上がる仕様になっています。本ページに公開されている基板の回路図、透明電極や筐体の設計情報と合わせて、お客様での製品開発の際に参考にしていただくことができます。
実現したい表示カラー数とその他機能に応じて、以下の2つをご用意しています。
- RX671版:16ビットカラー表示、RTOS/クラウド機能対応に最適
- RX140版:4ビットグレースケール表示、低消費電力、低コスト化に最適
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 2.23 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 3.73 MB English | |
2件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード |
[Software=RX Driver Package|V1.38],[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ZIP
103.36 MB
English
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
CC-RX
Function:
HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Software=RX Driver Package|V1.38],[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ZIP
228.95 MB
English
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
CC-RX
Function:
HMI
IDE:
e2 studio
|
|
2件
|
サポート
ビデオ&トレーニング
このビデオでは、シリアルTFT-LCD QVGAディスプレイと静電容量式タッチ機能をシングルチップRX MCUで制御するリファレンス・デザインを紹介しています。詳細については、シリアルLCD+タッチ リファレンスデザインを参照してください。
ニュース&ブログ
ブログ
2023年6月12日
|