メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

QCIOT-013デジタルパワーモニタ(DPM)評価ボードは、ISL28022デジタルパワーモニタの機能と性能を実証します。 このISL28022は、シャント抵抗を流れる電流と電圧を測定し、ライン上の電力を決定するために使用されます。 DPMボードの設計は汎用的であるため、お客様はモニタを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

特長

  • 0V〜60Vのバス電圧検出範囲
  • オンボードのシャント抵抗または外部シャント抵抗による可変電流検出範囲
  • 16ビットΣ∆ADCは電流と電圧を監視
  • 効率レポートによるシステム電圧/電流監視
  • 過電圧/低電圧および電流障害監視
  • 標準化されたタイプ6A Pmod™コネクタは、I2C / SMBUS拡張インタフェースをサポートします
  • デュアルコネクタにより、デイジーチェーン接続ソリューションのパススルー信号が可能
  • e2 studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコードを生成し、開発時間を最小限に抑えます

使用製品

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) QCIOT-013-28022POCZで利用可能なラボ

QCIOT-013-28022POCZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA4E1 Fast Prototyping Board

FPB-RA4E1 アクティブ

RA4E1 Fast Prototyping Boardは、R7FA4E10D2CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RA4E1 Fast Prototyping... 続きを読む

アプリケーション