メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

LED表示付電子金庫は、キーパッドから所定のコードを入力することでドアに固定されている電子ロックを操作し施開錠します。LEDは電子金庫の状態、キーパッドからの入力内容などを表示します。

このリファレンスデザインは、大電流出力端子内蔵により8セグメント6桁の高輝度LEDのダイレクト駆動が可能な小ピン・低消費電力のRL78/G1Nマイコン を搭載しています。この1つのマイコンで、7セグメント6桁のLED表示制御、キーパッド制御、モーター制御(電子ロック制御)、ブザー制御を実現しています。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/G1Nを搭載したデモボード
  • 7セグメント6桁のLED表示
    • 数字 キーパッド入力内容
    • OPEΠEd (Opened):電子ロック解錠
    • CLOSEd (Closed): 電子ロック施錠
    • HOLd15他:パスワード設定可能時間
  • テンキー入力
  • 電子ロック施解錠
  • ブザー出力
  • 単3乾電池 3本で駆動
  • 低消費電力動作 20uA(TYP.)@STOP mode

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.